![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AL13-WEB-R.jpg)
Terminal connector 10 mm²
EnstoNet
ENSTO
Terminal connector 10 mm²
REF. AL13
EAN numeris.
6410019230604
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 76 A |
---|---|
Rated voltage | 450 V |
Number of poles | 1 |
Width | 16 mm |
---|---|
Height | 42.5 mm |
Depth | 39.5 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Atitikties sertifikatas
PASIRINKITE VEIKSMĄ