Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
Legrand
Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
REF. 406303
EAN numeris.
3245064063036
10,79 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Max. number of padlocks | 1 |
---|---|
Suitable for shackle diameter | 5-6 mm |
Width | 28 mm |
Height | 16 mm |
---|---|
Depth | 16.6 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ