Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
REF. 555529
EAN numeris.
3414970734846
32,77 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ