![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059523-LEGRAND-1000.jpg)
Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
REF. 059523
EAN numeris.
3245060595234
298,45 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ