Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
REF. 051156
EAN numeris.
3245060511562
24,68 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ