![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059477_pw_150241.jpg)
Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
REF. 059543
EAN numeris.
3245060595432
358,85 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ