![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/098041_pw_96382.jpg)
Stopping plug - for plastic cable gland - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
STOPPING PLUG
Legrand
Stopping plug - for plastic cable gland - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
REF. 098041
EAN numeris.
3245060980412
Hexagonal stopping plug with base ensuring the IP protection of the enclosure
0,59 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable for thread type cable screw gland | Metric |
---|---|
Suitable for nominal thread metric/PG | 16 |
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread | Other |
---|
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ