![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040586-LEGRAND-1000.jpg)
Sounder - IP 21 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - white
Legrand
Sounder - IP 21 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - white
REF. 040586
EAN numeris.
3245060405861
99,07 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 90 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 10-58 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Radio-controlled | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
NFSSI Composant-DS 033 A2
(0.26 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ