Solid flange For 400 mm side
Ensto Cubo O
ENSTO
Solid flange For 400 mm side
REF. PCP4
EAN numeris.
6418677172434
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 400 mm |
Height | 80 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |