![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059115-LEGRAND-1000.jpg)
Socket with break isolating switch Hypra- IP 66/67-55 -380/415 V~ -125A -3P+N+E
Hypra
Legrand
Socket with break isolating switch Hypra- IP 66/67-55 -380/415 V~ -125A -3P+N+E
REF. 059115
EAN numeris.
3245060591151
1 365,33 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ