![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412163-LEGRAND-800.jpg)
Single phase split core CT - for 50 x 80 mm bar - transf ratio 800/5
Legrand
Single phase split core CT - for 50 x 80 mm bar - transf ratio 800/5
REF. 412163
EAN numeris.
3414970593610
594,81 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 750 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 3 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ