![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046480-LEGRAND-1000.jpg)
Set of two vertical cable manager for 42U enclosures width 800mm
Legrand
Set of two vertical cable manager for 42U enclosures width 800mm
REF. 046480
EAN numeris.
3245060464806
290,69 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1878 mm |
Width | 108 mm |
Length | 108 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 108 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ