Set of 6 hexagonal cable throughs
LCS3
Legrand
Set of 6 hexagonal cable throughs
REF. 446154
EAN numeris.
3414971173705
74,45 €
/
Vienetas
Product available in
8 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Fibre optic cable guide |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 12.7 mm |
Width | 76.2 mm |
---|---|
Length | 133.35 mm |
Number of height units | 0 |
Colour | Black |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ