![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046473-LEGRAND-1000.jpg)
Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 800mm
Legrand
Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 800mm
REF. 046473
EAN numeris.
3245060464738
81,01 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 39 mm |
Height | 27 mm |
Depth | 722 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ