Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 1000mm
Legrand
Set of 3 cable management support for enclosures width/depth 1000mm
REF. 046474
EAN numeris.
3245060464745
90,42 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1000 mm |
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 39 mm |
Height | 27 mm |
Depth | 922 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ