![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446155-WEB-L.jpg)
Set of 12 bend limiting clips
LCS3
Legrand
Set of 12 bend limiting clips
REF. 446155
EAN numeris.
3414971173712
59,94 €
/
Vienetas
Product available in
12 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Fibre optic cable guide |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 38.1 mm |
Width | 44.45 mm |
---|---|
Length | 158.75 mm |
Number of height units | 0 |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ