Separat./insulat. divider Viking 3 - spring connection - 2 levels
Legrand
Separat./insulat. divider Viking 3 - spring connection - 2 levels
REF. 037596
EAN numeris.
3245060375966
1,50 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.7 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ