![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401844-WEB-R.jpg)
Self-adhesive document holder for plans - To be fitted on the cabinet
Legrand
Self-adhesive document holder for plans - To be fitted on the cabinet
REF. 401844
EAN numeris.
3245064018449
14,49 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Wiring diagram holder |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for enclosure building width | 230 mm |
Colour | Other |
RAL-number | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Self adhesive mounting | Yes |
Height | 234 mm |
Width | 100 mm |
Depth | 39 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ