![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021133-WEB-R.jpg)
Roof base for XL³ 6300 enclosure - D. 475 x W. 1300 mm
Legrand
Roof base for XL³ 6300 enclosure - D. 475 x W. 1300 mm
REF. 021133
EAN numeris.
3245060211332
2 363,11 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 1425 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 475 mm |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacija
3 dokumentai
Instrukcija
Techninė instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ