![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Roof base for enclosure XL³ 4000 - depth 975 mm - width 975 mm
Legrand
Roof base for enclosure XL³ 4000 - depth 975 mm - width 975 mm
REF. 020509
EAN numeris.
3245060205096
2 015,99 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 975 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 975 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Dokumentacija
4 dokumentai
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
1 dokumentas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ