ROCKER 2P+ E FB WHITE
Legrand
ROCKER 2P+ E FB WHITE
REF. 068112
EAN numeris.
3245060681128
2,94 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 30.25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacija
4 dokumentai
Sertifikatai
B.B.J-B/12/041/21
(2.84 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ