Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 475 mm - Height 2200 mm
XL³ 4000
Legrand
Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 475 mm - Height 2200 mm
REF. 020863
EAN numeris.
3245060208639
1 361,82 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ