Rainproof roof 6 modules Sfera - Allmetal
Sfera
Bticino
Rainproof roof 6 modules Sfera - Allmetal
REF. 350561
EAN numeris.
8005543458181
346,93 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 285 mm |
---|---|
Height | 331 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Galvanized |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 9018 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |