Rainproof roof 2 module Sfera - Allstreet
Sfera
Bticino
Rainproof roof 2 module Sfera - Allstreet
REF. 350523
EAN numeris.
8005543461075
161,38 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 146 mm |
---|---|
Height | 239.5 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Lacquered |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7015 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |