![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047722-LEGRAND-1000.jpg)
Rail to be cut - symmetrical - depth 7.5 mm - with oblongs - L. 2 m
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Rail to be cut - symmetrical - depth 7.5 mm - with oblongs - L. 2 m
REF. 047722
EAN numeris.
3245060477226
8,27 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 7.5 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ