Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

PROFESSIONAL COMBINED UNIT WITH EMERGENCY BUTTON

Legrand

PROFESSIONAL COMBINED UNIT WITH EMERGENCY BUTTON

REF. 058942 EAN numeris. 3245060589424
457,36 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 5
Protection Other
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 1
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Feeder cable with plug
Diameter cable entry M20
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 506.5 mm
Width 181.5 mm
Depth 125 mm

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F00993EN-04.pdf pdf (0.52 Mo)
1 dokumentas
Autocad 3D
058942.dwg dwg (0.26 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai