![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053706-LEGRAND-1000.jpg)
PRISINTER MOBILE 3P+T 63A 400V IP44
Legrand
PRISINTER MOBILE 3P+T 63A 400V IP44
REF. 053706
EAN numeris.
3245060537067
346,78 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ