PORTE VITREE 1800X850 IP55
Legrand
PORTE VITREE 1800X850 IP55
REF. 021289
EAN numeris.
3245060212896
927,91 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Dokumentacija
3 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ