Pole mounting set Polybox 1614 pole mount kit
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Pole mounting set Polybox 1614 pole mount kit
REF. UPMB1614
EAN numeris.
6438100437312
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Width | 347 mm |
Height | 478 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Zinc |