Pole mounting set For 500 mm wide enclosure
Accessories
ENSTO
Pole mounting set For 500 mm wide enclosure
REF. PMB50
EAN numeris.
6438100131784
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 140 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Zinc |