Pole mounting set For 200 mm wide enclosure
Accessories
ENSTO
Pole mounting set For 200 mm wide enclosure
REF. PMB20
EAN numeris.
6438100131746
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 140 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Zinc |