![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021131-WEB-R.jpg)
Plinth for XL³ 6300 enclosure - H. 100 x D. 725 x W. 1425 mm
Legrand
Plinth for XL³ 6300 enclosure - H. 100 x D. 725 x W. 1425 mm
REF. 021131
EAN numeris.
3245060211318
2 029,35 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 1425 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 725 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ