![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069589-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo light diffuser green
Legrand
Plexo light diffuser green
REF. 069589
EAN numeris.
3245060695897
4,74 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | With screws |
Colour | Green |
Printed | No |
Width | 59.7 mm |
Height | 59.7 mm |
Depth | 26.7 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ