![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020661-LEGRAND-1000.jpg)
Plate with rail XL³ 800/4000 - for DPX³ in vertical position - 36 modules
Legrand
Plate with rail XL³ 800/4000 - for DPX³ in vertical position - 36 modules
REF. 020661
EAN numeris.
3245060206611
112,30 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 850 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
6 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ