Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

PLATE 2 MODULES ANTIMICROBIAL

Legrand

PLATE 2 MODULES ANTIMICROBIAL

REF. 078722L EAN numeris. 3414971577541
6,37 € / Vienetas Product available in 10 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 82 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F02903EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
2 dokumentai
BIM failas
Autocad 3D
3D_LG-078722L.stp ifc (6.26 Mo)
8 dokumentai
Sertifikatai
Sertifikatai
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Sertifikatai
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai