![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/097949_pw_96380.jpg)
PLASTIC NUT ISO 63 RAL 9011
Legrand
PLASTIC NUT ISO 63 RAL 9011
REF. 097949
EAN numeris.
3245060979492
1,26 €
/
Vienetas
Product available in
25 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 63 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Shock resistant | No |
Colour | Black |