![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036059-LEGRAND-1000.jpg)
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x600 or 600x800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Plain plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x600 or 600x800 mm
REF. 036059
EAN numeris.
3245060360597
94,71 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 800 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ