![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-401855-WEB-R.jpg)
Plain faceplates - For 2, 3 or 4-rows cabinets
Legrand
Plain faceplates - For 2, 3 or 4-rows cabinets
REF. 401855
EAN numeris.
3245064018555
16,14 €
/
Vienetas
Product available in
2 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 335.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Suitable for enclosure building height | 750 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ