![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401725-LEGRAND.jpg)
Plain faceplate - for 2,3 or 4 rows Practibox³ cabinets
Legrand
Plain faceplate - for 2,3 or 4 rows Practibox³ cabinets
REF. 401725
EAN numeris.
3414970417565
9,15 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 370 mm |
---|---|
Height | 150 mm |
Suitable for enclosure building width | 493 mm |
Suitable for enclosure building height | 800 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ