![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052914-WEB-R.jpg)
Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - metal
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - metal
REF. 052914
EAN numeris.
3245060529147
414,62 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Other |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
2 dokumentai
BIM failas
Autocad 3D
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ