![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555688-WEB-R.jpg)
Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 Pro - IP66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
REF. 555688
EAN numeris.
3414970735140
118,02 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 146 mm |
Drill hole distance vertical | 124 mm |
Flange size horizontal | 146 mm |
Drill hole distance horizontal | 124 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
2 dokumentai
Autocad 3D
BIM failas
3 dokumentai
Sertifikatai
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
CCC-CQC2018010203055868
(2.26 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ