![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052933_pw_93012.jpg)
Panel mounting socket inclined outlet Hypra -IP44 -380/415V~ -63A -3P+N+E -metal
Hypra
Legrand
Panel mounting socket inclined outlet Hypra -IP44 -380/415V~ -63A -3P+N+E -metal
REF. 053834
EAN numeris.
3245060538347
161,92 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Other |
Military model | No |
Flange size vertical | 106 mm |
Drill hole distance vertical | 85 mm |
Flange size horizontal | 106 mm |
Drill hole distance horizontal | 77 mm |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Instrukcija
5 dokumentai
BIM failas
BIM failas
BIM failas
BIM failas
Autocad 3D
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ