![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059427_pw_150240.jpg)
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic
REF. 059428
EAN numeris.
3245060594282
151,05 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 106 mm |
Drill hole distance vertical | 85 mm |
Flange size horizontal | 106 mm |
Drill hole distance horizontal | 77 mm |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Instrukcija
2 dokumentai
BIM failas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ