Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic
REF. 059513
EAN numeris.
3245060595135
303,36 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 146 mm |
Drill hole distance vertical | 124 mm |
Flange size horizontal | 146 mm |
Drill hole distance horizontal | 124 mm |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Instrukcija
3 dokumentai
BIM failas
BIM failas
BIM failas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ