![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024161-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz pilot light - red
Legrand
Osmoz pilot light - red
REF. 024161
EAN numeris.
3245060241612
2,62 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable for number of built-in signal lights | 0 |
---|---|
Colour lens | Red |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
With front ring | No |
---|---|
Type of lens | Flat |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
4 dokumentai
Sertifikatai
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Sertifikatai
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sertifikatai
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ