![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018104-LEGRAND-1000.jpg)
NEUTRAL BLADE SIZE 3
Legrand
NEUTRAL BLADE SIZE 3
REF. 018104
EAN numeris.
3245060181048
44,67 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 630 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
---|---|
Type of fuse status indicator | None |
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | No |
Width | 150 mm |
Height | 66.5 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ