![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/016304-LEGRAND-1000.jpg)
NEUTRAL BLADE SIZE 00
Legrand
NEUTRAL BLADE SIZE 00
REF. 016304
EAN numeris.
3245060163044
7,58 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 125 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | Yes |
Width | 78.5 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 15 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ