![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310931-WEB-R.jpg)
Network Card SNMP CS 141B SK CARD SLOT
CS141
Legrand
Network Card SNMP CS 141B SK CARD SLOT
REF. 310931
EAN numeris.
3414970911933
443,17 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Network interface |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 60 mm |
Height | 29 mm |
---|---|
Depth | 120 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninė instrukcija
Instrukcija
Instrukcija
1 dokumentas
Brošiūra
PASIRINKITE VEIKSMĄ