Network Card SNMP CS 141 EXTERNAL
CS141
Legrand
Network Card SNMP CS 141 EXTERNAL
REF. 310932
EAN numeris.
3414970911902
893,40 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Network interface |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 69 mm |
Height | 35 mm |
---|---|
Depth | 126 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
3 dokumentai
Instrukcija
Techninė instrukcija
Instrukcija
1 dokumentas
Brošiūra
PASIRINKITE VEIKSMĄ