![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-CAR200-MP300-WEB-R.jpg)
Mounting Frame CAR200/D215-250 WH
ENSTO
Mounting Frame CAR200/D215-250 WH
REF. CAR200-MP300
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Mounting plate |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Stainless steel |
Width | 300 mm |
---|---|
Height | 1 mm |
Diameter | 300 mm |
RAL-number | 9003 |
Mounting method | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ